Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,74 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
100 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 34 mm, přičemž běhoun je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod a má délku náboje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Nosnost kola dosahuje statické kapacity 320 kg a dynamické kapacity 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových a logistických aplikacích s požadavky na spolehlivost a dlouhodobou provozuschopnost.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem typu Dva míčové závody zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, s valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg