Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370188
Číslo výrobku:
8477UFD100P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé ovládání a stabilitu. Upevn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé ovládání a stabilitu. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné a bezpečné připevnění k podvozku nebo konstrukci zařízení. Držák je vyroben z nerezové oceli, těžké varianty, a je opatřen dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti zatížení i opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Běhoun tvoří elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná, která tlumí otřesy a šetří povrch podlahy, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Výrobek je vhodný pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli