- Domů
- Kolečka a kola
-
Příslušenství pro řešení mobility
Příslušenství pro řešení mobility
Naše série
Příslušenství
Příslušenství Puretech představuje kvalitní doplňkový komponent určený pro použití s kolečky, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost systému. Tento prvek je navržen s důrazem na preciznost a odolnost, přičemž jeho hmotnost činí 0,25 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez zbytečného zatížení celkové konstrukce. Příslušenství je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zaručují trvanlivost a odolnost vůči běžnému opotřebení. Díky své kompaktní hmotnosti a robustnímu provedení se jedná o ideální řešení pro inženýry a techniky, kteří požadují spolehlivé a efektivní komponenty pro své aplikace s kolečky.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otvorem pro čep o průměru 18 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej řadí mezi velmi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace v průmyslu i domácnosti.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro kulaté pro kola s otočným čepem. Jedná se o kvalitní komponent navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování otočného kola. Redukční pouzdro kulaté je vybaveno otvorem pro čep o průměru 18 mm, který umožňuje bezpečné připevnění k základní konstrukci. Součást vykazuje nízkou hmotnost 0,03 kg, což ji činí ideální pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Toto příslušenství je určeno pro profesionální i průmyslové použití a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a stabilitu otočného kola.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro kulaté pro použití s otočnými kolečky. Tento doplněk je navržen pro připojení pomocí šroubu o průměru 22 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení k základní jednotce. Pouzdro má nízkou hmotnost 0,01 kg, což minimalizuje dodatečné zatížení systému a umožňuje snadnou manipulaci při instalaci i údržbě. Jedná se o kvalitní příslušenství, které rozšiřuje kompatibilitu a funkčnost otočných koleček v různých aplikacích.
Příslušenství
Směrová brzda je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k regulaci a kontrole směru pohybu. Toto zařízení je konstruováno tak, aby zajistilo stabilitu a bezpečnost při manipulaci s vozíky nebo jinými mobilními zařízeními vybavená kolečky. Směrová brzda má hmotnost 0,28 kg, což ji činí lehkou a snadno instalovatelnou. Díky své kompaktní konstrukci je vhodná pro integraci do různých typů kolečkových systémů. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesnou kontrolu směru a zvýšenou bezpečnost při provozu.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení kolečka, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,04 kg. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je určena pro spolehlivé a stabilní připevnění kolečka v různých průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, s celkovou výškou 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska zajišťuje spolehlivé připevnění a stabilní provoz v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 25 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k připevnění pomocí přírubového čepu s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je vhodná pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k různým konstrukčním prvkům.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem se šestihranným krkem, horní. Tento doplněk vykázuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška komponenty dosahuje 6 mm a hmotnost je 0,02 kg, což zajišťuje minimální přídavnou hmotnost na kolečku. Stopka je konstruována pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhodobá odolnost.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená jako doplněk pro otočná kolečka. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3 mm a je vybaven otvorem pro šroub o průměru 8 mm. Zásuvka má statickou nosnost 40 kg a dynamickou nosnost 20 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je 0 kg. Jedná se o kvalitní syntetické řešení vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivé připojení k otočným kolečkům.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem, které slouží jako ochranný a funkční prvek. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3,5 mm a vyznačuje se nízkou hmotností pouhých 0,02 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální přídavnou zátěž. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových i komerčních prostředích.
Příslušenství
Příslušenství Puretech je kvalitní doplňkový prvek určený pro použití s kolečky, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost systému. Tento prvek příslušenství má hmotnost 0,25 kg a je navržen s ohledem na přesné inženýrské požadavky pro montáž a integraci do stávajících konstrukčních řešení. Puretech příslušenství poskytuje spolehlivý výkon a je vhodné pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu a trvanlivost v průmyslových i komerčních prostředích.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení koleček, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 15 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží pouhých 0,02 kg. Konstrukční řešení umožňuje statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k základní konstrukci.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 20 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,03 kg. Součást je navržena pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro aplikace s běžnými požadavky na přepravu a manipulaci.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění na kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 18 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro různé průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé a bezpečné připevnění.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 21 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,03 kg. Součást je navržena pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální pro montáž na kolečka a zajišťuje spolehlivé připevnění v různých průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Příslušenství Lumina je kovaný držák určený jako doplněk pro kolečka, který nabízí robustní konstrukci s celkovou výškou 3,5 mm. Tento prvek je navržen pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Kovaný design zajišťuje odolnost a přesnost montáže, přičemž všechny parametry splňují požadavky na kvalitní příslušenství pro průmyslová kolečka.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kolečka, které se vyznačuje kovaným držákem se šestihranným krkem horního typu. Tento doplněk má celkovou výšku 9 mm a váží 0,07 kg. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Jedná se o robustní a spolehlivý prvek určený pro zajištění stability a bezpečnosti kolečkových systémů v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kolečka, které se vyznačuje kovaným držákem se šestihranným krkem horního typu. Tento doplněk má celkovou výšku 6 mm a váží pouhých 0,03 kg, což jej činí lehkým a kompaktním řešením. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 4,5 mm a váží pouhých 0,04 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální hmotnost. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 120 kg a dynamickou zátěž 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost v průmyslových prostředích.
Příslušenství
Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.