Příslušenství
Montážní deska
EAN:
4031582320152
Číslo výrobku:
P10-40x27 / 8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je určena pro spolehlivé a stabilní připevnění kolečka v různých průmyslových aplikacích.