- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle provozních podmínek
-
Odolný proti teplu
Tepelně odolná kola
Kolo 100 mm
Kolo Elastech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Průměr kola činí 100 mm, šířka běhounu dosahuje 35 mm a délka náboje je 35 mm. Otvorem pro osu prochází průměr 8 mm. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou a tělo je vyrobeno z hliníku, který zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu při provozu. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 80 kg. Tato kombinace vlastností činí Elastech heat ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a odolnost.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech heat je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 100 mm se šířkou běhounu 35 mm a je vybaveno hřídelem s průměrem otvoru 8,3 mm. Délka náboje činí 45 mm. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, zatímco tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí toto kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Kolo 80 mm
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45,5 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola činí 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou odolnost.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech heat je kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Náboj kola má délku 45,5 mm a otvor pro osu je dimenzován na průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující kombinaci tepelné odolnosti a spolehlivé zatížení v průmyslových prostředích.
Kolo 75 mm
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Tento prvek disponuje průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm, přičemž délka náboje činí 31,8 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Kolo je vyrobeno z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností a běhoun je identický s běhounem standardního kola. Ložisko je řešeno jako suchá ložisková průchodka. Nosnost kola je rozdělena na statickou kapacitu 100 kg a dynamickou kapacitu 50 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou stabilitu.
Kolo 75 mm
Kolo Duratech heat je speciální kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Náboj kola má délku 27 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Běhoun je vyroben z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností, která zajišťuje dlouhodobou funkčnost i při zvýšených teplotách. Kolo je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod bez nutnosti údržby. Statická nosnost kola dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 50 kg, což umožňuje spolehlivé použití v náročných průmyslových aplikacích.
Frequently Asked Questions
Výhody tepelně odolných kol
Tepelně odolná kola jsou navržena tak, aby udržovala zařízení mobilní v trvalém nebo přerušovaném teple. Díky teplotně stabilním materiálům a komponentům si zachovávají pevnost, geometrii a manévrovatelnost tam, kde by konvenční kola změkčila nebo deformovala. Od pekařských linek a autoklávů až po tepelné procesy ve výrobě kombinují trvanlivost, účinnost a bezpečnost v náročných prostředích. Vysokoteplotní kola TENTE nabízejí různé výhody:
Tepelná integrita a konzistentní mobilita — účelové směsi kol a tepelně odolné komponenty omezují deformaci a ploché špinění při zvýšených teplotách. Výsledkem je předvídatelné chování při valení a spolehlivé vedení prostřednictvím cyklů ohřevu a chlazení.
Provozní efektivita - Udržováním stabilního pohybu v pecích, pekárnách, komerčních kuchyních a dalších horkých oblastech snižují vysokoteplotní kola pravděpodobnost zastavení kol. To podporuje plynulejší pracovní postupy a pomáhá chránit operátory i zboží.
Hladká, předvídatelná mobilita - Tepelně odolná kola neohrožují vlastnosti hladkého valení. Tepelně stabilní směsi běhounu, přesná ložiska a teplotní maziva pomáhají udržovat nízké tlační/tažné síly a minimalizovat prokluz během tepelných cyklů.
Typy tepelně odolných kol
TENTE nabízí různé možnosti tepelně odolných kol, navržených pro spolehlivý provoz při zvýšených teplotách až do +280 °C. Výběr nejvhodnější varianty vyžaduje ucelený pohled na aplikaci: podmínky podlahy, velikost a požadované zatížení na kolo. Neméně důležité je pouzdro kolečka, které řídí celkové zatížení systému, boční stabilitu a životnost.
Vysokoteplotní kola IDG
Kola TENTE IDG jsou speciálně konstruovaná tepelně odolná kolečka pro horké procesy. Hliníkový střed kola s žáruvzdorným silikonovým pryžovým běhounem a samomazným pouzdrem zajišťuje stabilní geometrii a tlumení při teplotě ve specifikovaném rozmezí —30 °C až +250 °C; krátké expozice do +310 °C po dobu 5 minut jsou přípustné za předpokladu, že běhoun samotný nepřekračuje 250 °C. V praxi to dělá z IDG vynikající volbu, když potřebujete vysokoteplotní kola pro trouby, autoklávy nebo pečicí čáry při zachování předvídatelnosti chování při válcování během cyklů tepla a chlazení. Pro hygienické prostředí nebo prostředí bohaté na páru spárujte kolo s vhodně hodnoceným nerezovým (omyvatelným) pouzdrem, abyste dokončili vysokoteplotní systém kolečkových kol.
Vysokoteplotní kola BOG
Kola TENTE BOG jsou navržena speciálně pro vysokoteplotní provoz. Těleso kola je tepelně odolný, termosetový plast se suchým (samomazným) ložiskovým pouzdrem, určeným pro nepřetržitou expozici od —40 °C do +280 °C. V praxi to dělá z BOG robustní volbu pro pece, autoklávy a výrobní linky za tepla, kde tepelně odolná kolečka musí zachovat geometrii a vlastnosti valení. Kola BOG jsou k dispozici v průměrech kol 80 mm nebo 100 mm. Pro kompletní řešení vysokoteplotních kolečkových kol spárujte BOG s pouzdrem, nápravou a mazivy, které jsou teplotně dimenzovány do stejného rozsahu, aby byla zachována zatížení a životnost.
Vysokoteplotní kola WOG
Tepelně odolná kolečka WOG jsou speciálně konstruována pro parní sterilizaci pomocí tepelně odolného syntetického termoplastu s kluzným ložiskem. Kola WOG poskytují spolehlivou pohyblivost mezi -40 °C až +200 °C. Řada je k dispozici s průměrem kola 75 mm se dvěma různými délkami nábojů, vhodná pro autoklávy a další hygienicky kritická prostředí, která vyžadují nedeformující a omyvatelná kola.
Vysokoteplotní hliníková kola IOG
Vysokoteplotní kola IOG používají hliníkovou karoserii kol a běhoun se suchým ložiskovým pouzdrem a jsou určena pro nepřetržité používání od -40 °C do +280 °C. K dispozici s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm, poskytují nosnost 125 kg na kolo, což z něj činí kompaktní volbu pro manipulaci v horkých zónách, kde je preferována stabilita kovových kol.
Oblasti použití tepelně odolných kol
Tepelně odolná kola se volí všude tam, kde jsou zvýšené teploty součástí každodenního provozu. Mezi typická použití patří pekařské linky, komerční kuchyně, zařízení na výrobu potravin, které vstupuje do pecí nebo prochází kolem vyhřívaných povrchů, a autoklávy v procesech kritických pro hygienu. Ve výrobě vybavují vozíky, regály a přepravní vozíky, které procházejí vytvrzovacími, sušícími nebo lakovacími pecemi, aniž by byla obětována pohyblivost nebo přípustné zatížení. Naše vysokoteplotní kola jsou také určena pro provoz pod nulou, což je činí vhodnými pro trasy, které přecházejí mezi horkými zónami a chladírenským skladem, za předpokladu, že je odpovídajícím způsobem specifikován balíček kol-kryt; v závislosti na modelu pokrývají vysokoteplotní kola TENTE rozsahy zhruba —40/—30 °C až +200—280 °C.