Kolo 75 mm
Duratech heat
Číslo objednávky:
199039564
EAN:
4031582382891
Číslo výrobku:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Stálá tepelná odolnost
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Tento prvek di...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Tento prvek disponuje průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm, přičemž délka náboje činí 31,8 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Kolo je vyrobeno z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností a běhoun je identický s běhounem standardního kola. Ložisko je řešeno jako suchá ložisková průchodka. Nosnost kola je rozdělena na statickou kapacitu 100 kg a dynamickou kapacitu 50 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou stabilitu.
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
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích