Kovová kola
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro spolehlivý provoz. Kolečko má tělo z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kola činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1920 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1320 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 2640 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobý provoz. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1920 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2040 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost činí 1320 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2640 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro spolehlivý provoz. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký s běhounem z materiálu identického s tělem kola a standardním ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1920 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm, tělo z polyamidu, těžký typ, s běhounem identickým s tělem kola a standardním ložiskem. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2040 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu těžkého provedení s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 170 mm. Dynamická nosnost je 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1680 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 125 mm, tělo z polyamidu, těžký typ, s běhounem identickým s tělem kola a standardním ložiskem. Celková výška kolečka činí 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1680 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 170 mm. Dynamická nosnost činí 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1680 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s hliníkovým tělesem a odlitým polyuretanovým běhounem, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro spolehlivý provoz. Kolo má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 250 mm. Celková výška kolečka dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost je 1000 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 2000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou na přední straně kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 305 mm. Statická nosnost produktu je 4080 kg, což umožňuje přepravu velmi těžkých břemen. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1700 kg při rychlosti 6 km/h a 2040 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideálním řešením pro letecký průmysl a letiště, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1800 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má litinové tělo s odlitým běhounem z Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2880 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1800 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 200 mm s tělem z litiny a běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2880 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Pevné Kolečko 160 mm
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro montáž, které se vyznačuje robustní konstrukcí určenou pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je řešeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení k podvozku nebo rámu. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny v těžké variantě, což garantuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dlouhou životnost. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu, který poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod. Pohon je zajištěn přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý a spolehlivý provoz. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1800 kg.
Pevné Kolečko 200 mm
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, který poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý pohyb. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 2800 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na zatížení.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou na přední straně kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladkou a spolehlivou rotaci. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno z litinového těla s polyuretanovým odlitým běhounem. Ložisko kola je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Celková výška produktu činí 255 mm. Statická nosnost kolečka dosahuje 3360 kg. Dynamická nosnost je specifikována na 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideální pro letecký průmysl a letišťové vybavení, systémy AMR, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Kappa load s obdélníkovou destičkou představuje vysoce odolné řešení pro náročné průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a vybaveno kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z těžkého polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 2000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny v těžké konstrukci s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z těžkého polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální provozní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výhody kovových koleček
Nemocníční kola jsou konstruována pro pevnost, odolnost a spolehlivost — a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jsou navrženy tak, aby odolaly těžkým nákladům, nárazům a drsným prostředím a běžně se používají v průmyslových, komerčních a institucionálních aplikacích. Díky řadě velikostí, materiálů kol a možností montáže je lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly široké škále potřeb.
Kovová kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Vysoká nosnost — Díky své robustní konstrukci jsou kovová kolečka ideální pro přepravu těžkých břemen bez ohrožení stability. Jejich pevná konstrukce jim umožňuje zvládnout vysoké hmotnostní kapacity po dlouhou dobu používání.
Výjimečná odolnost - Tato kolečka jsou vyrobena z oceli nebo jiných robustních kovů a nabízejí vynikající odolnost proti opotřebení, oděru a náročnému použití. Díky tomu jsou spolehlivým řešením pro náročné pracovní prostředí.
Odolnost proti teplotě a nárazu — Nemocníční kola mohou spolehlivě fungovat v horkých i chladných podmínkách a jsou méně náchylná k poškození nárazem, takže jsou vhodná pro náročné průmyslové použití.
Všestranná kompatibilita - Ať už jsou kovová kolečka spárována s polyuretanovými, polyamidovými nebo gumovými koly, přizpůsobí se různým typům podlah a aplikacím. Jsou k dispozici v pevném, otočném, nerezovém, tepelně odolném a brzděném provedení, aby splňovaly různé potřeby mobility.
Typy kovových koleček
Nemocníční kola jsou k dispozici v různých robustních provedeních, které splňují individuální požadavky náročného prostředí. Každý typ je vyroben tak, aby poskytoval specifické výhody - od výjimečné nosnosti a odolnosti proti korozi až po vyztužené konstrukce pro náročné použití. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů kovových koleček a jejich klíčové výhody:
Těžká kovová kolečka
Těžká kovová kolečka jsou navržena tak, aby zvládla extrémní zatížení a náročné podmínky použití. Obvykle jsou vyrobeny z pevné oceli se zesílenými tělesy, které poskytují vynikající nosnost a odolnost v náročných průmyslových podmínkách. Tato kolečka, která se běžně používají na těžkých přepravních vozících, automatizovaných naváděných vozidlech, těžkých strojních zařízeních a dalších zařízeních, poskytují nekompromisní pevnost a výkon. Naše nejsilnější těžká kovová kolečka TENTE Omikron twin zvládnou bez námahy zatížení až 15 000 kg a u přizpůsobených verzí dokonce až 30 000 kg. Naše další těžká kovová kolečka - jako Delta, Zeta nebo Kappa - však mohou také nést zatížení až 750 kg, 800 kg nebo 3 000 kg.
Kolečka z nerezové oceli
Nerezová kola jsou navržena pro prostředí, která vyžadují jak odolnost proti korozi, tak hygienu. Ideální pro použití v potravinářském, lékařském a farmaceutickém prostředí, nabízejí omyvatelnost, dlouhou životnost a spolehlivost v mokrých nebo chemicky exponovaných podmínkách. Nerezová kola jsou k dispozici v různých konfiguracích, aby splňovala individuální požadavky široké škály aplikací - například jako vysoce odolná, tepelně odolná nebo nerezová kolečka s brzdami.
Zinkově pasivovaná ocelová kolečka
Pozinkovaná ocelová kolečka nabízejí spolehlivou rovnováhu mezi pevností a ochranou proti korozi. Zinkový povlak poskytuje základní odolnost proti vlhkosti a opotřebení prostředí, díky čemuž jsou tato kolečka skvěle vhodná pro univerzální průmyslové a komerční aplikace, jako jsou přepravní vozíky, pracovní stoly, skříně na nářadí a další.
Oblasti použití pro kovová kolečka
Nemocníční kola jsou páteří aplikací, které vyžadují pevnost, stabilitu a spolehlivost. Díky robustní konstrukci jsou nepostradatelné v průmyslových, logistických a komerčních prostředích, kde je častý pohyb a vysoká nosnost zásadní. V průmyslovém prostředí se běžně používají na přepravních vozících, vozících na nářadí a pracovních stolech, zajišťují plynulý pohyb při těžkých nákladech a zajišťují trvanlivý dlouhodobý výkon. V logistice a skladování podporují kovová kolečka paletové vozíky, rolovací kontejnery a systémy AGV, což umožňuje efektivní manipulaci se zbožím a spolehlivý výkon při nepřetržitém používání. V maloobchodních a komerčních aplikacích se nacházejí na nákupních vozících, stojanech a rolích, kde je vyžadována mobilita, robustnost a snadné manévrování pro podporu flexibilního uspořádání a každodenního provozu. Bez ohledu na životní prostředí poskytují kovová kolečka spolehlivé řešení mobility pro aplikace, které kombinují vyšší požadavky na zatížení s dlouhou životností.