Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1800 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9650FCP160P63
EAN
4031582451870
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
750 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Celková výška
205 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
5,99 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
276 mm
Vyosení
58 mm
Poloměr otáčení
138 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti složitých úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti poskytuje dlouhodobou ochranu při zachování plné funkčnosti kolečka. Jedná se o praktické a ekonomické řešení pro údržbu a prodloužení životnosti kolečkového zařízení v průmyslových i komerčních aplikacích.

Kolo 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 160 mm, šířka běhounu 50 mm a délka náboje 60 mm, přičemž průměr otvoru pro osu je 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu a pevnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg, dynamická nosnost je pak 900 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na zatížení a spolehlivost.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Kappa load
9651FTP160P63 CL67

Produkt Kappa load je typu Otočné Kolečko se Směrová brzda, určené pro náročné průmyslové provozy, kde je vyžadována spolehlivá přeprava těžkých zátěží a přesné řízení pohybu. Upevnění tvoří Obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k nosné konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z materiálu Litina nebo kovaná litina, těžká, a zajišťuje mechanickou pevnost celého komponentu, uvnitř je umístěno Kulové otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kola. Kolo o průměru 160 mm je vybaveno Přesné kuličkové ložisko pro plynulý chod, běhoun z materiálu Polyuretan, Odlitý zajišťuje odolnost proti opotřebení a tělo kola je z materiálu Litina. Celková výška výrobku činí 205 mm. Statická nosnost je 1500 kg, dynamická nosnost pak 750 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, při výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro montáž na přední stranu kola a konstruované pro náročné průmyslové provozy. Montážní díl tvoří obdélníková destička, která slouží k jednoduchému upevnění kolečka na konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v kulovém otočném jehlovém ložisku, které umožňuje plynulé natáčení kola za provozu. Kolo o průměru 160 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka činí 205 mm. Statická nosnost je 1500 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 750 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg