- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Poštovní logistické systémy
Kolečka pro Post logistické systémy
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé platformy a vozíky. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení kolečka se minimálním třením. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem pro optimální rotační vlastnosti. Běhoun kolečka je vyroben z tvrdé gumy černé barvy, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a dlouhodobou funkčnost na různých typech povrchů. Celková výška kolečka v sestavě dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 150 kg a dynamickou nosnost 75 kg při rychlosti 4 km/h, čímž je vhodné pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z polyamidu, což zaručuje odolnost proti korozi a chemickým vlivům. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální integraci do různých typů vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 400 kg a dynamickou nosnost 200 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečný provoz. Pevné kolečko Alpha je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, což garantuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dlouhou životnost v exigentních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, čímž se dosahuje optimální homogenity a spolehlivosti. Tělo kolečka je konstruováno z polyamidu, který poskytuje vynikající kombinaci pevnosti, odolnosti proti korozi a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka v sestavě činí 128 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 400 kg a dynamickou nosnost 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulé otáčení a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zaručuje spolehlivý provoz. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barvících látek, která je vulkanizována a poskytuje výborné adhezní vlastnosti. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg. Kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro profesionální aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a trvanlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké otáčení a zajišťují dlouhou životnost při intenzivním používání. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které garantuje nízkou tření a efektivní provoz. Povrch kola tvoří elastická pneumatika bez barvícího účinku, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost a ochranu přepravovaného zboží. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním používání. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statické zatížení až 500 kg a dynamické zatížení 250 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Pevné kolečko Alpha je určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek a ocelovou desku těžké třídy tvořící robustní skříň. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno valivým ložiskem a opatřeno elastickou pneumatikou v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, přičemž tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Celková výška produktu dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho integraci do různých mobilních zařízení a systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje nároky na nosnost v náročných průmyslových aplikacích. Pevné kolečko Alpha nachází své uplatnění v automobilovém OEM sektoru, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a hladký chod. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi vysoce výkonné prvky pro mobilní zařízení. Pevné kolečko Alpha nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou nosnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení v každém směru. Kolo má průměr 125 mm a je vyrobeno z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje minimální tření a vysokou efektivitu. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je kolečko Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky černé vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 320 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují stabilní a spolehlivé otáčení bez vychýlení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro optimální poměr hmotnosti a pevnosti. Celková výška produktu dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 360 kg a dynamickou nosnost 180 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro středně až těžké zatížení. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je konstruováno jako otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčkovými závody, které zajišťují hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje dlouhodobou bezúdržbovou provoz. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící, vulkanizovaná a zajišťuje výborné adhezní vlastnosti na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé černé gumy, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení na různých typech podlah. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 410 kg a dynamickou nosnost 205 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý pohyb. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.