- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle nosnosti
-
Mimořádně těžká zátěž
Extra Heavy Duty Kolečka
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, jehož typ je určen pro montáž na přední stranu kola a je navrženo pro náročné průmyslové provozy. Upevnění kolečka zajišťuje obdélníková destička, která slouží k připevnění k rámu nebo konstrukci vozidla a zajišťuje stabilní a pevné ukotvení. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a odolné vůči mechanickému namáhání, přičemž uvnitř je umístěno kulové otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kola. Samotné kolo má průměr 250 mm a jeho běhoun je tvořen odlitým polyuretanem, který zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a ochranu podlahy. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost je 3600 kg. Dynamická nosnost je 1800 kg při rychlosti 6 km/h a 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko je určeno zejména pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM průmysl, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro připevnění na přední stranu kola a vhodné pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost, a je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 200 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z litého polyuretanu, který poskytuje tichý chod a vysokou odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 255 mm. Statická nosnost je 2800 kg. Dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 6 km/h a 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém průmyslu OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 200 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 255 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2800 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 200 mm
Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je osazena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladkou a spolehlivou rotaci. Kolečko má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje dlouhodobou bezproblémovou provoz. Běhoun kolečka je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a optimální adhezi na různých površích. Celková výška produktu dosahuje 255 mm. Statická nosnost kolečka je 2800 kg, což zajišťuje vysokou kapacitu pro těžké zatížení. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1400 kg při rychlosti 6 km/h a 1680 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách. Toto otočné kolečko je ideálně vhodné pro letecký průmysl a letiště, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 300 mm
Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladkou a spolehlivou rotaci. Kolo má průměr 300 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinovém těle, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon a dlouhou životnost. Celková výška produktu dosahuje 355 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 4000 kg. Dynamická nosnost je 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních režimech. Kappa load je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 250 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2160 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1800 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 250 mm
Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 250 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinové kostře, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Celková výška produktu dosahuje 305 mm. Kappa load je schopno unést statickou zátěž až 3600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1800 kg při rychlosti 6 km/h a 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Toto otočné kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, výrobě keramiky a skla, výrobních a plošinových vozících a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká nosnost a dlouhodobá spolehlivost.
Pevné Kolečko 200 mm
Kappa load je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu činí 255 mm. Statická nosnost kolečka dosahuje 2800 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1400 kg při rychlosti 6 km/h a 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech, kde je vyžadována maximální spolehlivost a výkonnost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace, jako jsou letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM průmysl, výrobci keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy. Vidlice je provedena jako obdélníková destička, která zajišťuje pevné uchycení a spolehlivé přenášení zatížení do konstrukce. Držák (housing) je vyroben z litiny nebo kované litiny, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti deformaci při zatížení. Otočný díl je uložen v kulovém otočném jehlovém ložisku, které umožňuje plynulé natáčení kolečka při minimálním odporu. Kolo o průměru 300 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, jehož běhoun je z polyuretanu odlitého, a těleso kola je z litiny, což kombinuje tichý chod, nízké opotřebení podlahy a vysokou nosnost. Celková výška kolečka činí 355 mm. Statická nosnost produktu dosahuje 4000 kg. Dynamická nosnost je 2000 kg při rychlosti 6 km/h a 2400 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů. Držák kolečka je opatřen obdélníkovou destičkou, která slouží k montáži na podvozek nebo rám zařízení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a zajišťuje robustní konstrukci. Otočné ložisko pouzdra je provedeno jako kulové otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kolečka. Kolo o průměru 200 mm má přesné kuličkové ložisko a běhoun z odlitého polyuretanu, zatímco tělo kola je z litiny. Celková výška kolečka činí 255 mm. Statická nosnost je 2800 kg. Dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 6 km/h a 1680 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové provozy a dopravní systémy. Montážní prvek tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou pevnost a odolnost, a otáčení zajišťuje kulové otočné jehlové ložisko. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, který kombinuje dobrou nosnost s tichým chodem a ochranou podlah. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost dosahuje 3600 kg. Dynamická nosnost je 1800 kg při rychlosti 6 km/h a 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém průmyslu OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
Pevné Kolečko 250 mm
Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje optimální přilnutí k podlaze. Celková výška kolečka dosahuje 305 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 4080 kg. Dynamická zatížení se pohybují v rozmezí 1700 kg při rychlosti 6 km/h a 2040 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních aplikacích s různými nároky na přepravní rychlost. Kombinace kvalitních materiálů a precizního ložiska činí Kappa ideálním řešením pro těžké průmyslové vozíky a manipulační zařízení.
Pevné Kolečko 300 mm
Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolečko je osazeno kolem o průměru 300 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu a zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů přepravních a manipulačních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 4800 kg. Dynamická nosnost kolečka je 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v aplikacích vyžadujících mobilitu a flexibilitu. Tyto parametry činí Kappa ideálním řešením pro těžké průmyslové prostředí, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Kappa je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci s přesným ovládáním pohybu. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a odolné a jeho otočné uložení zajišťují dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové, které zaručují plynulé natáčení i při zatížení. Kolo o průměru 300 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhounová vrstva je z odlévaného polyuretanu, jenž poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a dobrou ochranu podlahy. Celková výška kolečka činí 355 mm. Statická nosnost je 4800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2000 kg až 2400 kg při rychlosti 6 km/h, respektive 4 km/h. Kolečko nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištích, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 300 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlité polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka dosahuje 415 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 9000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 4000 kg při rychlosti 6 km/h a 6000 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Omikron twin je ideálně vhodné pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a výkonnost.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlicovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje minimální tření a vysokou přesnost chodu. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a optimální adhezi na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 365 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 7500 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 3600 kg při rychlosti 6 km/h a 5000 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Omikron twin je ideálně vhodné pro letecký průmysl, letišťové vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována maximální spolehlivost a výkonnost.
Pevné Kolečko 250 mm
Omikron twin je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlité polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 325 mm. Statická nosnost produktu činí 4500 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2400 kg při rychlosti 6 km/h a 3000 kg při rychlosti 4 km/h. Omikron twin je určen především pro aplikace v leteckém průmyslu, letišťním vybavení a těžkých AGV systémech, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlicovým ložiskem, které umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlité polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje tiché a hladké chování na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 325 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 4500 kg. Dynamická nosnost je 2400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 3000 kg při rychlosti 4 km/h. Omikron twin je ideální pro aplikace v leteckém průmyslu, letišťním vybavení a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška produktu je 275 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 3750 kg. Dynamická nosnost je 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2500 kg při rychlosti 4 km/h. Omikron twin je ideální volbou pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována spolehlivost a výkonnost.
Otočné Kolečko 400 mm
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 400 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální tření a maximální efektivitu. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 510 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 10800 kg. Dynamická nosnost je 5000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 7200 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Omikron twin je ideálně vhodné pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a výkonnost.
Pevné Kolečko 400 mm
Omikron twin je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při intenzivním provozu. Kolo má průměr 400 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 510 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 10800 kg. Dynamická nosnost je 5000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 7200 kg při rychlosti 4 km/h. Omikron twin je určen především pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Pevné Kolečko 200 mm
Omikron twin je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu při dlouhodobém provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 275 mm. Statická nosnost kolečka je 3750 kg, což umožňuje jeho použití v těch nejnáročnějších aplikacích. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2000 kg při rychlosti 6 km/h a 2500 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz při různých režimech zatížení a pohybu. Omikron twin je primárně určen pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlicovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je vyrobeno z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Celková výška kolečka dosahuje 220 mm. Statická nosnost kolečka je 3000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1100 kg při rychlosti 6 km/h a 1500 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Omikron twin je ideálně vhodné pro letecký průmysl, letišťové vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a výkonnost.
Frequently Asked Questions
Výhody extra těžkých koleček
Extra těžká kolečka jsou konstruována pro náročné aplikace, kde každé kolo musí spolehlivě unést užitečné zatížení nad 1 500 kg při startování, válcování a řízení předvídatelně. Naše kolečka kombinují zesílená tělesa s robustními koly a ložisky, což zajišťuje dlouhodobý výkon i v těch nejnáročnějších prostředích. Vysoce odolná kolečka TENTE poskytují řadu klíčových výhod:
Odolná konstrukce - Naše extra těžká kolečka jsou vyrobena z vyztužených materiálů a navržena pro dlouhou životnost. Jsou vyrobena tak, aby vydržela časté používání a zároveň odolávala opotřebení, nárazům a náročným podmínkám podlahy v drsném průmyslovém prostředí.
Nízká údržba — možnosti s prachovými kroužky a integrovanými mazacími vsučkami zjednodušují mazání a pomáhají udržovat hladký chod mezi servisními intervaly.
Optimalizovaná hodnota životního cyklu — Kombinací dlouhé životnosti a snadnějšího pohybu přispívají tato kolečka k nižším celkovým nákladům na vlastnictví v náročných aplikacích.
Přizpůsobitelné možnosti Kolo — Kolečka TENTE pro mimořádně těžké zatížení jsou k dispozici se širokou škálou materiálů běhounu, které vyhovují různým typům podlah a provozním prostředím
Integrovaná bezpečnost - Pro směrovou stabilitu a bezpečné stacionární blokování lze extra těžká kolečka nakonfigurovat se zámky kol a směrovými zámky.
Typy extra těžkých koleček
Extra těžká kolečka lze konfigurovat v různých provedeních tak, aby odpovídala specifickým profilům zatížení, jízdním cyklům a podmínkám podlahy. Výběrem správného tělesa kolečka, materiálu a průměru kola pro vaše individuální požadavky na životní prostředí můžete optimalizovat válcovací sílu, manévrovatelnost a životnost pro náročné případy použití. Níže jsou uvedeny dva běžně používané typy extra těžkých koleček a jejich klíčové výhody:
Extra těžká polyuretanová kolečka
Vysoce odolná polyuretanová kolečka kombinují výjimečně nízký valivý odpor s vynikající odolností proti opotřebení při trvalém zatížení. Jsou ideální pro dlouhé jízdy, časté zastavení a spuštění a hladké průmyslové podlahy. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu je řada TENTE Kappa. Tato kolečka nabízejí hladký chod a přesné manévrování v kompaktním svařovaném ocelovém pouzdře. Kola Kappa pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem kola mohou být také vybavena úplným zámkem nebo možnostmi směrového blokování pro lepší přímé vedení na dlouhých jízdách. Pro úkoly, které vyžadují větší průměry kol a nosnost více než 2400 kg na jedno kolo, se podívejte na naši řadu Omikron twin. Při konfiguraci se dvěma 400 mm litými polyuretanovými koly zvládne tato řada užitečná zatížení až 30 000 kg na kolečko.
Vysoce odolná Polyamidová kolečka
Vysoce odolná polyamidová kolečka jsou volbou, když špičková nosnost a rozměrová stabilita záleží více než péče o podlahu nebo nízká hlučnost. Polyamidová kola odolávají velmi vysokému zatížení a poskytují tvrdou a přesnou pojezdovou plochu, ale očekávají vyšší povrchový tlak a hlasitější provoz než u měkčích materiálů. Obecně lze říci, že kolečka s polyamidovými koly se doporučují pro vnitřní použití. Zatímco ty s polyuretanovými koly jsou všestranné talenty, schopné zvládnout vnitřní i venkovní použití. Naše řada Omikron twin používá dvě super těžká polyamidová kola, spárovaná s přesnými kuličkovými ložisky a robustním svařovaným ocelovým pouzdrem. Možnosti průměrů polyamidových kol používaných v naší řadě Omikron se pohybují od 100 mm do 400 mm, přičemž největší konfigurace je schopna nést užitečné zatížení 15 000 kg na kolo. Tato extra odolná polyamidová kolečka jsou k dispozici v pevné a otočné verzi a lze je konfigurovat s možností směrového zámku a zámku kol.
Oblasti použití pro extra těžká kolečka
Mimořádně těžká kolečka jsou určena všude tam, kde není možné obchodovat s extrémním užitečným zatížením, prodlouženým provozním cyklem a přesným manévrováním. V oblasti intralogistiky a distribuce podporují řešení těžké přepravy a udržují vysoce výkonnou manipulaci v nastavení prodejce hardwaru. Ve strojních a dílenských zařízeních — napříč strojírenskou konstrukcí, konstrukcí kontejnerů a dopravními zařízeními — běží spolehlivě po průmyslových podlahách a snášejí časté zastavení a spuštění provozu. V automobilovém průmyslu, od výrobních a plošinových vozíků až po prostředí OEM v automobilovém průmyslu, tato kolečka poskytují předvídatelné řízení a vysoké jmenovité kapacity, které udržují tok materiálu podle plánu.