Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Číslo materiálu S4
990827724
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
140 mm
Nosnost 4 km/h
2400 kg
Nosnost 6 km/h
2000 kg
Statická Nosnost
4000 kg
Celková výška
355 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
22,33 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
15 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
140 mm
Délka plotny
175 mm
Šířka plotny
140 mm
Uchycení
Barva vidlice
zinek-železo (průhledné)
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Poloměr otáčení
140 mm
Průměr otáčení
460 mm
Vyosení
76 mm
Poloměr otáčení
230 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
80 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné Kolečko 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladkou a spolehlivou rotaci. Kolo má průměr 300 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinovém těle, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon a dlouhou životnost. Celková výška produktu dosahuje 355 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 4000 kg. Dynamická nosnost je 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních režimech. Kappa load je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým konstrukčním prvkům. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je vybaven kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné manévrování. Kolo má průměr 300 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Statická nosnost produktu je 4000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2000 kg při rychlosti 6 km/h a 2400 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg