Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 250 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2160 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1800 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Číslo materiálu S4
990830398
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
140 mm
Nosnost 4 km/h
2160 kg
Nosnost 6 km/h
1800 kg
Statická Nosnost
3600 kg
Celková výška
305 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
16,55 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
15 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
140 mm
Délka plotny
175 mm
Šířka plotny
140 mm
Uchycení
Barva vidlice
zinek-železo (průhledné)
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Poloměr otáčení
140 mm
Průměr otáčení
390 mm
Vyosení
65 mm
Poloměr otáčení
195 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
80 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 250 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinové kostře, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Celková výška produktu dosahuje 305 mm. Kappa load je schopno unést statickou zátěž až 3600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1800 kg při rychlosti 6 km/h a 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Toto otočné kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, výrobě keramiky a skla, výrobních a plošinových vozících a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká nosnost a dlouhodobá spolehlivost.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové provozy a dopravní systémy. Montážní prvek tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou pevnost a odolnost, a otáčení zajišťuje kulové otočné jehlové ložisko. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, který kombinuje dobrou nosnost s tichým chodem a ochranou podlah. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost dosahuje 3600 kg. Dynamická nosnost je 1800 kg při rychlosti 6 km/h a 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém průmyslu OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg