Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolečko je osazeno kolem o průměru 300 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu a zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů přepravních a manipulačních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 4800 kg. Dynamická nosnost kolečka je 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v aplikacích vyžadujících mobilitu a flexibilitu. Tyto parametry činí Kappa ideálním řešením pro těžké průmyslové prostředí, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
2400 kg
Nosnost 6 km/h
2000 kg
Statická Nosnost
4800 kg
Celková výška
355 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
18,34 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
15 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
160 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Délka plotny
200 mm
Šířka plotny
160 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
300 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 300 mm a je vybaveno běhounem o šířce 80 mm z polyuretanu, odlitého. Náboj kola má délku 92 mm a je vyroben z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 30 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 4000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg