Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje optimální přilnutí k podlaze. Celková výška kolečka dosahuje 305 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 4080 kg. Dynamická zatížení se pohybují v rozmezí 1700 kg při rychlosti 6 km/h a 2040 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních aplikacích s různými nároky na přepravní rychlost. Kombinace kvalitních materiálů a precizního ložiska činí Kappa ideálním řešením pro těžké průmyslové vozíky a manipulační zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
2040 kg
Nosnost 6 km/h
1700 kg
Statická Nosnost
4080 kg
Celková výška
305 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
18,84 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
15 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
160 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Délka plotny
200 mm
Šířka plotny
160 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
250 mm
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny se stopou z polyuretanu odlévaného. Kolečko má průměr 250 mm a šířku běhounce 60 mm, přičemž délka náboje dosahuje 62 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kolečka činí 2800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1400 kg při rychlosti 6 km/h a 1680 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg