Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, přední strana kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivou instalaci na různé typy zařízení. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a obsahuje kulovité otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulou rotaci a zajišťuje dlouhou životnost při intenzivním provozu. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a adhezi na různých površích. Litinový střed kola zajišťuje vysokou tuhost a spolehlivost při přenosu zatížení. Celková výška produktu je 305 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 3600 kg. Dynamická zatížení dosahují 1800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je ideální pro letecký průmysl, letišťové vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Číslo materiálu S4
990830398
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
140 mm
Nosnost 4 km/h
2160 kg
Nosnost 6 km/h
1800 kg
Statická Nosnost
3600 kg
Celková výška
305 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
16,55 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
15 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
140 mm
Délka plotny
175 mm
Šířka plotny
140 mm
Uchycení
Barva vidlice
zinek-železo (průhledné)
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
390 mm
Vyosení
65 mm
Poloměr otáčení
195 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
80 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 250 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinové kostře, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Celková výška produktu dosahuje 305 mm. Kappa load je schopno unést statickou zátěž až 3600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1800 kg při rychlosti 6 km/h a 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Toto otočné kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, výrobě keramiky a skla, výrobních a plošinových vozících a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká nosnost a dlouhodobá spolehlivost.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a obsahuje kulovité otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé otáčení a vysokou odolnost vůči bočním zatížením. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost provozu. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podlahy. Celková výška produktu je 305 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 3600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 1800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2160 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideálním řešením pro letecký průmysl a letiště, autonomní mobilní roboty, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg