Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro otočné ložisko. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z polyuretanu, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 4800 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9682FTP300P64-80
EAN
4031582430615
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Nosnost 4 km/h
2400 kg
Nosnost 6 km/h
2000 kg
Statická Nosnost
4800 kg
Celková výška
355 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
19,01 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
15 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
140 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Délka plotny
175 mm
Šířka plotny
140 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
452 mm
Vyosení
70 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
300 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné Kolečko 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Otočné kolečko Kappa load s obdélníkovou destičkou je navrženo pro náročné průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, a je vybaveno kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, který zajišťuje vynikající odolnost a tichý chod. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška sestavy činí 355 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, přesné kuličkové ložisko garantuje hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 4000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné Kolečko 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Otočné kolečko Kappa load s obdélníkovou destičkou je navrženo pro náročné průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, a je vybaveno kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, který zajišťuje vynikající odolnost a tichý chod. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška sestavy činí 355 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, přesné kuličkové ložisko garantuje hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 4000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg