Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci s přesným pohybem pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je provedeno pomocí obdélníkové destičky, jež zajišťuje pevné a spolehlivé připojení k nosné konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zaručuje vysokou tuhost, odolnost proti deformacím a dlouhou životnost i při opakovaném zatížení. Otáčení vidlice zajišťuje kulové otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kola v plném rozsahu a snižuje odpor při řízení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, jež minimalizuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhoun je tvořen odlitým polyuretanem Ultratech, který nabízí vysokou otěruvzdornost, dobrou tlumicí schopnost a šetrnost k podlahovému povrchu. Celková výška kolečka činí 245 mm. Statická nosnost je 2880 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 1200 kg při rychlosti 6 km/h a 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém průmyslu OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9652FCP200P63 WT50
EAN
4031582451917
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Nosnost 4 km/h
1440 kg
Nosnost 6 km/h
1200 kg
Statická Nosnost
2880 kg
Celková výška
245 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
7,7 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
318 mm
Vyosení
59 mm
Poloměr otáčení
159 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila
2470PJP075P30-11

Otočné kolečko Agila je konstruováno jako otočné kolečko s dírou na šroub, která umožňuje montáž pomocí standardních šroubů libovolné délky. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 200 mm
Kappa load
9650FTP200P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladkou a spolehlivou rotaci. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno z odlité polyuretanové běhounky na litinovém těle, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon a dlouhou životnost. Celková výška produktu dosahuje 245 mm. Kappa load je schopno unést statickou zátěž až 2000 kg, zatímco dynamická nosnost činí 1000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové provozy a dopravní systémy. Montážní prvek tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k podvozku nebo konstrukci vozidla. Těleso kolečka je odlito z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost, a otáčení kolem svislé osy zajišťuje kulové otočné jehlové ložisko. Kolo o průměru 200 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které umožňuje plynulý a tichý chod. Celková výška kolečka činí 245 mm. Statická nosnost je 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 až 1200 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je jmenovitá zátěž 1000 kg a při rychlosti 4 km/h 1200 kg. Kolečko nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg