Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load
EAN:
4031582445305
Číslo výrobku:
9652ITP250P63 flat kick pedal
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, konkrétně provedení pro přední stranu kola, navržené pro průmyslové dopravní a ma...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, konkrétně provedení pro přední stranu kola, navržené pro průmyslové dopravní a manipulační systémy. Přípojná část je tvořena obdélníkovou deskou, která slouží k montáži kolečka na podvozek nebo rám zařízení a zajišťuje pevné uchycení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a odolné a je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 250 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, což zajišťuje nízké valivé odpory a tichý chod. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost kolečka je 2000 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 1000 kg.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele