Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je osazena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý rotační pohyb. Kolo má průměr 250 mm a je konstruováno s polyuretanovým odlitým běhounem, který je uložen v hliníkovém těle a vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon a dlouhou životnost. Celková výška produktu je 305 mm. Kappa load dosahuje statické nosnosti 2000 kg a dynamické nosnosti 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro nejnáročnější aplikace. Tento typ otočného kolečka je určen pro letecký průmysl a letiště, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9650ITP250P63 CL67
EAN
4031582314335
Číslo materiálu S4
990830243
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
1000 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
2000 kg
Celková výška
305 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
5,82 kg
Název produktu
Kappa load
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
375 mm
Vyosení
61 mm
Poloměr otáčení
187,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
55 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
55 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Ochrana nohou
Foot Protection Ø250

Ochrana nohou je příslušenství určené pro pojezdové kola, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti konstrukčních prvků. Tento doplněk je navržen tak, aby minimalizoval opotřebení a poškození nohou pojezdového kola při běžném provozu. Ochrana nohou efektivně chrání citlivé části kola před nárazy, vlhkostí a mechanickým poškozením, čímž přispívá k celkové stabilitě a bezpečnosti zařízení. Díky své funkční konstrukci je vhodná pro použití v průmyslových i komerčních aplikacích, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Hmotnost tohoto příslušenství je 0 kg.

Kolo 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj kola má délku 60 mm a otvorem pro osu je průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola. Tělo kola je konstruováno z polyamidu těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 2200 kg. Dynamická nosnost kola je 1100 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1320 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Duratech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace, a jeho konstrukce kombinuje robustní nosnou část s přesným ložiskovým systémem. Montáž zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako upevňovací prvek pro připojení kolečka k podvozku nebo rámu vozidla. Těleso je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání, a v jeho horní části je integrováno kulové otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu odlitého na hliníkovém tělese, přičemž polyuretanový běhoun poskytuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost je 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 800 až 1000 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je zatížení 800 kg a při rychlosti 4 km/h 1000 kg.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, konkrétně provedení pro přední stranu kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k podvozku nebo konstrukci vozidla. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost, a je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé natáčení kola. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého na hliníkovém tělese kola, což kombinuje nízkou hmotnost hliníku s vysokou odolností povrchu proti opotřebení a s ochranou podlahy. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost je 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 800 až 1000 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 800 kg a při rychlosti 4 km/h dosahuje 1000 kg. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozíках a v těžkých AGV systémech.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg