Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Kappa load
Číslo objednávky:
990830357
EAN:
4031582314601
Číslo výrobku:
9651ITP250P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace, a jeho konstrukce kombinuje robustní no...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace, a jeho konstrukce kombinuje robustní nosnou část s přesným ložiskovým systémem. Montáž zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako upevňovací prvek pro připojení kolečka k podvozku nebo rámu vozidla. Těleso je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání, a v jeho horní části je integrováno kulové otočné jehlové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu odlitého na hliníkovém tělese, přičemž polyuretanový běhoun poskytuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 305 mm. Statická nosnost je 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 800 až 1000 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je zatížení 800 kg a při rychlosti 4 km/h 1000 kg.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele