Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348750
Číslo výrobku:
9652TOO125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, přední strana kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje ob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, přední strana kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako obdélníkové připojovací rozhraní konstrukce. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé natáčení kola. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, jeho pojezdová plocha je identická s tělem kola a samotné tělo kola je vyrobeno z polyamidu v těžkém provedení. Celková výška kolečka činí 170 mm. Statická nosnost je 1680 kg. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 6 km/h a 840 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozíčcích a v těžkých AGV systémech.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením