Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Číslo výrobku:
9651TOO125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové provozy vyžadující vysokou nosnost a spolehlivou m...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové provozy vyžadující vysokou nosnost a spolehlivou manévrovatelnost, vhodné pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy. Upevnění je provedeno obdélníkovou destičkou, která pevně spojuje kolečko s nosnou konstrukcí. Těleso je z litiny nebo kované litiny, je těžké a kulové otočné jehlové ložisko zajišťuje plynulé natáčení kola. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, běhoun je identický s tělem kola a tělo je z těžkého polyamidu, přičemž polyamid nabízí dobrou odolnost proti opotřebení. Celková výška činí 170 mm, což umožňuje integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 1680 kg, dynamická nosnost činí 700 kg při rychlosti 6 km/h a 840 kg při rychlosti 4 km/h, takže kolečko spolehlivě unese i těžké zátěže.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením