Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu těžkého provedení s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 170 mm. Dynamická nosnost je 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1680 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
840 kg
Nosnost 6 km/h
700 kg
Statická Nosnost
1680 kg
Celková výška
170 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
3 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
221 mm
Vyosení
48 mm
Poloměr otáčení
110,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, přední strana kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako obdélníkové připojovací rozhraní konstrukce. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé natáčení kola. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, jeho pojezdová plocha je identická s tělem kola a samotné tělo kola je vyrobeno z polyamidu v těžkém provedení. Celková výška kolečka činí 170 mm. Statická nosnost je 1680 kg. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 6 km/h a 840 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozíčcích a v těžkých AGV systémech.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové provozy vyžadující vysokou nosnost a spolehlivou manévrovatelnost, vhodné pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy. Upevnění je provedeno obdélníkovou destičkou, která pevně spojuje kolečko s nosnou konstrukcí. Těleso je z litiny nebo kované litiny, je těžké a kulové otočné jehlové ložisko zajišťuje plynulé natáčení kola. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, běhoun je identický s tělem kola a tělo je z těžkého polyamidu, přičemž polyamid nabízí dobrou odolnost proti opotřebení. Celková výška činí 170 mm, což umožňuje integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 1680 kg, dynamická nosnost činí 700 kg při rychlosti 6 km/h a 840 kg při rychlosti 4 km/h, takže kolečko spolehlivě unese i těžké zátěže.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg