Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má litinové tělo s odlitým běhounem z Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2880 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9650FCP200P63 WT50
EAN
4031582451894
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
1440 kg
Nosnost 6 km/h
1200 kg
Statická Nosnost
2880 kg
Celková výška
245 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
7,3 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
318 mm
Vyosení
59 mm
Poloměr otáčení
159 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Kolo 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 2000 kg. Dynamická nosnost dosahuje 1000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load
9652FTP200P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, jehož typ je označen jako Otočné Kolečko s Totální brzdou, Přední strana kola, a je určeno pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění kolečka tvoří obdélníková destička, která slouží k montáži na konstrukci vozidla či zařízení a zajišťuje pevné a bezpečné připojení k rámu. Pouzdro kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání, a je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Samotné kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z litého polyuretanu, který poskytuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 245 mm. Statická nosnost je 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 až 1200 kg při rychlosti 6 km/h, respektive 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové provozy a dopravní systémy. Montážní prvek tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k podvozku nebo konstrukci vozidla. Těleso kolečka je odlito z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost, a otáčení kolem svislé osy zajišťuje kulové otočné jehlové ložisko. Kolo o průměru 200 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které umožňuje plynulý a tichý chod. Celková výška kolečka činí 245 mm. Statická nosnost je 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 až 1200 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je jmenovitá zátěž 1000 kg a při rychlosti 4 km/h 1200 kg. Kolečko nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg