Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro montáž, které se vyznačuje robustní konstrukcí určenou pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je řešeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení k podvozku nebo rámu. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny v těžké variantě, což garantuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dlouhou životnost. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu, který poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod. Pohon je zajištěn přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý a spolehlivý provoz. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1800 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
9658FCP160P63
EAN
4031582451924
Core attributes
Gehäusetyp
Pevné Kolečko
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
750 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Bauhöhe
205 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,69 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Gabelform
Široký, Vyztužené
Material
Litina nebo kovaná litina, těžká
Wheel
Material des Radkörpers
Litina
Material der Lauffläche
Ultratech polyuretan, Odlitý
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Achse
Šroub s maticí
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z těžkého polyamidu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1700 kg. Dynamická nosnost je 850 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1020 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg