Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, který poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý pohyb. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 2800 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9658FCP200P63
EAN
4031582451931
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
1400 kg
Nosnost 6 km/h
1200 kg
Statická Nosnost
2800 kg
Celková výška
305 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
4,59 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Kolo
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Kolo 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj kola dosahuje délky 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 25 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z těžkého polyamidu, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 kg při rychlosti 6 km/h a 1200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné aplikace v průmyslu a logistice.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg