Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582445299
Číslo výrobku:
9652ITP160P63 flat kick pedal
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, konkrétně typ určený pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, konkrétně typ určený pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci s spolehlivým zabržděním pohybu. Obdélníková destička slouží jako upevňovací prvek, který zajišťuje pevné připojení k rámu nebo podvozku zařízení a umožňuje jednoduchou montáž. Těleso kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zaručuje vysokou tuhost, odolnost proti deformacím a dlouhou životnost i při náročném provozu. Otočný díl je uložen v kulovém otočném jehlovém ložisku, které zajišťuje plynulé natáčení a nízký odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno běhounem z odlitého polyuretanu, jenž nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které minimalizuje valivý odpor a zajišťuje stabilní chod. Celková výška kolečka činí 205 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém průmyslu OEM, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele