Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Kappa load
Číslo objednávky:
990838814
EAN:
4031582367157
Číslo výrobku:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je oton\u00e9 kole\u010dko se sm\u011brovou brzdou, kter\u00e9 je ur\u010deno pro n\u00e1ro\u010dn\u00e9 pr\u016fmysl...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa load je oton\u00e9 kole\u010dko se sm\u011brovou brzdou, kter\u00e9 je ur\u010deno pro n\u00e1ro\u010dn\u00e9 pr\u016fmyslov\u00e9 aplikace. Ob\u011bt\u00e9 kole\u010dko je opat\u0159eno obd\u00e9ln\u00edkovou desti\u010dkou, kter\u00e1 slou\u017e\u00ed k p\u0159ipevn\u011bn\u00ed k rámu nebo podvozku za\u0159\u00edzen\u00ed. Kulov\u00e9 oto\u010dn\u00e9 jehlov\u00e9 lo\u017eisko zaji\u0161\u0165uje plynul\u00e9 oto\u010den\u00ed kole\u010dka kolem svislé osy. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kovan\u00e9 litiny, \u010dímž je dosa\u017eeno vysok\u00e9 pevnosti a odolnosti v\u016f\u010di mechanick\u00e9mu zat\u011b\u017eení. Samotn\u00e9 kolo m\u00e1 pr\u016fm\u011br 160 mm a je opat\u0159eno p\u0159esn\u00fdm kuli\u010dkov\u00fdm lo\u017eiskem, které zaru\u010duje tich\u00fd chod a dlouhou \u017eivotnost. B\u011b\u017eec kola je tvo\u0159en odlit\u00fdm polyuretanem, jen\u017e poskytuje dobrou odolnost proti otěru a p\u0159ilnavost k podlaze. Celkov\u00e1 v\u00fd\u0161ka kole\u010dka \u010din\u00ed 205 mm. Statick\u00e1 nosnost je 1600 kg. P\u0159i dynamickém zat\u00ed\u017eení dosahuje nosnost hodnot 640 kg p\u0159i rychlosti 6 km/h a 800 kg p\u0159i rychlosti 4 km/h. Kole\u010dko nach\u00e1z\u00ed uplatn\u011bní v leteckém pr\u016fmyslu a leti\u0161ti\u00edch vybaven\u00ed, v syst\u00e9mech AMR, v automobilov\u00e9m OEM, p\u0159i v\u00fdrob\u011b keramiky a skla, ve v\u00fdrobn\u00edch a plo\u0161inov\u00fdch voz\u00edc\u00edch i v t\u011b\u017ek\u00fdch AGV syst\u00e9mech.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele