Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a obsahuje kulovité otočné jehlové ložisko, které zajišťuje hladký a spolehlivý rotační pohyb. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje dlouhodobou bezúhybnou funkci. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a optimální přilnavost na různých površích. Celková výška produktu dosahuje 205 mm. Statická nosnost kolečka je 1600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje mezi 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa load je ideálním řešením pro letecký průmysl a letišťové vybavení, systémy AMR, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
Číslo materiálu S4
990838806
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Celková výška
205 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
4,12 kg
Název produktu
Kappa load
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
280 mm
Vyosení
58 mm
Poloměr otáčení
140 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti složitých úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti poskytuje dlouhodobou ochranu při zachování plné funkčnosti kolečka. Jedná se o praktické a ekonomické řešení pro údržbu a prodloužení životnosti kolečkového zařízení v průmyslových i komerčních aplikacích.

Kolo 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdech s následujícími technickými parametry. Průměr kola činí 160 mm se šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Běhoun je identický s tělem kola. Statická nosnost kola dosahuje 1700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 850 kg při rychlosti 6 km/h a 1020 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load je oton\u00e9 kole\u010dko se sm\u011brovou brzdou, kter\u00e9 je ur\u010deno pro n\u00e1ro\u010dn\u00e9 pr\u016fmyslov\u00e9 aplikace. Ob\u011bt\u00e9 kole\u010dko je opat\u0159eno obd\u00e9ln\u00edkovou desti\u010dkou, kter\u00e1 slou\u017e\u00ed k p\u0159ipevn\u011bn\u00ed k rámu nebo podvozku za\u0159\u00edzen\u00ed. Kulov\u00e9 oto\u010dn\u00e9 jehlov\u00e9 lo\u017eisko zaji\u0161\u0165uje plynul\u00e9 oto\u010den\u00ed kole\u010dka kolem svislé osy. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kovan\u00e9 litiny, \u010dímž je dosa\u017eeno vysok\u00e9 pevnosti a odolnosti v\u016f\u010di mechanick\u00e9mu zat\u011b\u017eení. Samotn\u00e9 kolo m\u00e1 pr\u016fm\u011br 160 mm a je opat\u0159eno p\u0159esn\u00fdm kuli\u010dkov\u00fdm lo\u017eiskem, které zaru\u010duje tich\u00fd chod a dlouhou \u017eivotnost. B\u011b\u017eec kola je tvo\u0159en odlit\u00fdm polyuretanem, jen\u017e poskytuje dobrou odolnost proti otěru a p\u0159ilnavost k podlaze. Celkov\u00e1 v\u00fd\u0161ka kole\u010dka \u010din\u00ed 205 mm. Statick\u00e1 nosnost je 1600 kg. P\u0159i dynamickém zat\u00ed\u017eení dosahuje nosnost hodnot 640 kg p\u0159i rychlosti 6 km/h a 800 kg p\u0159i rychlosti 4 km/h. Kole\u010dko nach\u00e1z\u00ed uplatn\u011bní v leteckém pr\u016fmyslu a leti\u0161ti\u00edch vybaven\u00ed, v syst\u00e9mech AMR, v automobilov\u00e9m OEM, p\u0159i v\u00fdrob\u011b keramiky a skla, ve v\u00fdrobn\u00edch a plo\u0161inov\u00fdch voz\u00edc\u00edch i v t\u011b\u017ek\u00fdch AGV syst\u00e9mech.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci s přesným pohybem a spolehlivým zastavením. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání, avšak výsledkem je vyšší hmotnost. Otočná část je uložena v kulovém otočném jehlovém ložisku, které umožňuje plynulé natáčení kolečka a minimalizuje odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno polyuretanovým odlitým běhounem, jenž nabízí dobrou přilnavost, tichý chod a ochranu podlahy. Tělo kola je z hliníku, což přispívá k nižší hmotnosti kolečka při zachování pevnosti. Přesné kuličkové ložisko zajišťuje nízké tření a dlouhou životnost při rotaci kola. Celková výška kolečka činí 205 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg