Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load
Číslo objednávky:
990838842
EAN:
4031582367188
Číslo výrobku:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci s přesným pohy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro přední stranu kola, které kombinuje robustní konstrukci s přesným pohybem a spolehlivým zastavením. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, což zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání, avšak výsledkem je vyšší hmotnost. Otočná část je uložena v kulovém otočném jehlovém ložisku, které umožňuje plynulé natáčení kolečka a minimalizuje odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno polyuretanovým odlitým běhounem, jenž nabízí dobrou přilnavost, tichý chod a ochranu podlahy. Tělo kola je z hliníku, což přispívá k nižší hmotnosti kolečka při zachování pevnosti. Přesné kuličkové ložisko zajišťuje nízké tření a dlouhou životnost při rotaci kola. Celková výška kolečka činí 205 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobě keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele