Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45,5 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola činí 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
Číslo materiálu S4
199035369
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
280 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,21 kg
Název produktu
Duratech heat
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
90 Shore D
Materiál středu
plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
45,5 mm
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
Barva Kola
Černá
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
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích