Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Průměr kola činí 100 mm, šířka běhounu dosahuje 35 mm a délka náboje je 35 mm. Otvorem pro osu prochází průměr 8 mm. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou a tělo je vyrobeno z hliníku, který zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu při provozu. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 80 kg. Tato kombinace vlastností činí Elastech heat ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
Číslo materiálu S4
199033962
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Teplotní rozsah (maximální)
250 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Elastech heat
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Tlumení, Tepelná odolnost
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
45,5 mm
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
Barva Kola
Kovová
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích