Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech heat je speciální kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Náboj kola má délku 27 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Běhoun je vyroben z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností, která zajišťuje dlouhodobou funkčnost i při zvýšených teplotách. Kolo je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod bez nutnosti údržby. Statická nosnost kola dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 50 kg, což umožňuje spolehlivé použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
Číslo materiálu S4
199039930
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
134 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,08 kg
Název produktu
Duratech heat
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
80 Shore D
Materiál středu
Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
27 mm
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
Barva Kola
Černá
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
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích