Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech heat je kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Náboj kola má délku 45,5 mm a otvor pro osu je dimenzován na průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující kombinaci tepelné odolnosti a spolehlivé zatížení v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
Číslo materiálu S4
199035370
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
250 kg
Teplotní rozsah (maximální)
280 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,3 kg
Název produktu
Duratech heat
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
90 Shore D
Materiál středu
plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
45,5 mm
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
Barva Kola
Černá
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
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích