Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení koleček, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 15 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží pouhých 0,02 kg. Konstrukční řešení umožňuje statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k základní konstrukci.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
8 mm
Celková hmotnost
0,02 kg
Název produktu
Montážní deska
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s Plát ve tvaru U
Průměr otvoru plotny
4 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
32 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
32 mm
Délka plotny
40 mm
Šířka plotny
15 mm