Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stopka je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 4,5 mm a váží pouhých 0,04 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální hmotnost. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 120 kg a dynamickou zátěž 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
B10-10x20 / 10
EAN
4031582438048
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
4,5 mm
Celková hmotnost
0,04 kg
Název produktu
Stopka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
10 mm
Kolo
Osa kola
Ozubené
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
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů