Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stopka je příslušenství určené pro kolečka, které se vyznačuje kovaným držákem se šestihranným krkem horního typu. Tento doplněk má celkovou výšku 9 mm a váží 0,07 kg. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Jedná se o robustní a spolehlivý prvek určený pro zajištění stability a bezpečnosti kolečkových systémů v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
S70-10x70 / 10
EAN
4031582419436
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
9 mm
Celková hmotnost
0,07 kg
Název produktu
Stopka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
70 mm