Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stopka je příslušenství určené pro kolečka, které se vyznačuje kovaným držákem se šestihranným krkem horního typu. Tento doplněk má celkovou výšku 6 mm a váží pouhých 0,03 kg, což jej činí lehkým a kompaktním řešením. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
6 mm
Celková hmotnost
0,03 kg
Název produktu
Stopka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
8 mm
Délka Přírubový čep
25 mm