Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Příslušenství Lumina je kovaný držák určený jako doplněk pro kolečka, který nabízí robustní konstrukci s celkovou výškou 3,5 mm. Tento prvek je navržen pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Kovaný design zajišťuje odolnost a přesnost montáže, přičemž všechny parametry splňují požadavky na kvalitní příslušenství pro průmyslová kolečka.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
3,5 mm
Název produktu
Lumina
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík
Průměr Přírubový čep
8 mm
Kolo
Osa kola
Ozubené
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu