Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená jako doplněk pro otočná kolečka. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3 mm a je vybaven otvorem pro šroub o průměru 8 mm. Zásuvka má statickou nosnost 40 kg a dynamickou nosnost 20 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je 0 kg. Jedná se o kvalitní syntetické řešení vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivé připojení k otočným kolečkům.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
R20-8x23
EAN
4031582321647
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Nosnost 3 km/h
20 kg
Statická Nosnost
40 kg
Celková výška
3 mm
Celková hmotnost
0 kg
Název produktu
Socket
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Syntetická Zásuvka, kruhová
Průměr čepu
8 mm
Délka čepu
23 mm