Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,08 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli