Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,8 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zastavení a stabilní polohu zátěže. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné připojení ke konstrukci zařízení a zajišťuje bezpečné ukotvení při běžném i opakovaném zatížení. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, jde o těžkou variantu s vysokou odolností proti korozi a mechanickému namáhání. Otočná část je osazena dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé otáčení o 360 stupňů a snadné ovládání i při plné zátěži. Samotné kolo má průměr 100 mm a běhounová vrstva je vyrobena z polyuretanu vstřikovaného na těleso z polyamidu, což zaručuje tichý chod, dobrou přilnavost a ochranu podlahových povrchů. Ložisko kola je valivé, z nerezové oceli, čímž je zajištěna nízká valivá odolnost a dlouhá životnost. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 300 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 150 kg. Výrobek je vhodný pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrany, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg