Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu polyuretan, vstříknuty, a je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,96 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
242 mm
Vyosení
41 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg