Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Technické listy

Otočné kolečko Alpha je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno dlahą s centrálním zajištěním, která zajišťuje spolehlivé upevnění a stabilitu během provozu. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, a je vybavena dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zajišťuje optimální přilnavost a tichý chod na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg a dynamickou zátěž 300 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí ideálním řešením pro přepravu těžkých břemen v průmyslových provozech, skladech a logistických centrech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
Číslo materiálu S4
990064977
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
99 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,86 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Dlaha s centrálním zajištěním
Průměr otvoru plotny
13 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
77,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Délka plotny
175 mm
Šířka plotny
112 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
287 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
143,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli