Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identické s tělem kolo a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UOO080P30-11
EAN
4031582370133
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,64 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
169 mm
Vyosení
44,5 mm
Poloměr otáčení
84,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
34 mm
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha stainless
8477UOO080P30-11

Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde jsou vyžadovány spolehlivost a přesné zastavení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné a bezpečné připevnění k podkladu či konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžká provedení, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a stabilní otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 80 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž tělo kola je provedeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 108 mm. Nosnost kolečka je 300 kg v statickém zatížení a 150 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění ve stravovacích vozíčcích a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním zařízeních.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg