Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
Číslo výrobku:
8477UOO080P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s díra na šroub pro upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká a je...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s díra na šroub pro upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká a je vybaveno dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhoun z identické s tělem kolo a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 80 mm a celková výška dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce