Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo na přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 600 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UFD160P63
EAN
4031582354935
Číslo materiálu S4
990035538
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,48 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro otočné uložení, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarví­cí a vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlah. Kolečko je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro minimální odpor při valení. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 600 kg, což umožňuje použití v širokém spektru aplikací včetně stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství a přepravního vybavení.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Pevné kolečko Alpha stainless je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybavuje se obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje odolnost vůči korozi a dlouhodobou životnost v agresivních prostředích. Otočný mechanismus je konstruován se dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé a tichého otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno valivým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje spolehlivý provoz bez údržby. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barvícího účinku, která je vulkanizována pro maximální odolnost proti opotřebení a zajišťuje optimální přilnavost na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg a dynamickou zátěž 300 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoce kvalitním materiálům je Alpha stainless ideální volbou pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077YGP125R05-28x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno Pevným Přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé brzdění.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg