Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarví­cí a vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko je valivé z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
Číslo materiálu S4
990035505
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,01 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce s dvěma míčovými závody zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti korozi. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, která poskytuje výborné jízdní vlastnosti a ochranu podlah. Vallivé ložisko, nerezové garantuje plynulý chod i v náročných podmínkách. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, která poskytuje optimální přilnavost a minimalizuje opotřebení podkladu. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost produktu činí 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha stainless je ideálním řešením pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, odolnosti vůči korozi a spolehlivého provozu.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg