Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990035516
EAN:
4031582346985
Číslo výrobku:
8477UFD125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, které spojuje robustní konstrukci z nerezové oceli s pevným a spolehlivým pr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, které spojuje robustní konstrukci z nerezové oceli s pevným a spolehlivým provozem v náročných podmínkách. Montážní část tvoří obdélníková destička, která umožňuje jednoduché a stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z těžké nerezové oceli a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež zaručuje plynulý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli a běhounem z elastické, nebarvící a vulkanizované pneumatiky, který chrání podlahy a omezuje hluk při pojezdu. Nosný díl kola je vyroben z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 500 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli