Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu s tělem kolo a je vybaveno valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
Číslo materiálu S4
990039989
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,89 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
36 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
36 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro optimální odolnost proti korozi. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci odolnosti a tichého provozu. Celková výška produktu dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h. Alpha stainless je ideálním řešením pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, odolnosti vůči korozi a spolehlivého provozu.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg